Menü Suche

Schilder Abstandhalter

Auf Lager

Durch Abstandhalter entsteht ein Abstand zwischen der Wand und den befestigten Druckmaterialien, wodurch ein Display oder Schild besser zur Geltung kommt. Diese Abstandhalter sind in Kunststoff oder Metall erhältlich und schaffen einen attraktiven 3D-Effekt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstandhalter Länge Zylinder-Farbe Kopffarbe Oberfläche Material Kaufen
0,8422 € - 1,6643 € 10157 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Natur
Kein Finish
ABS
3,4434 € - 3,4434 € 263 Auf Lager
Verchromt
Aluminium
2,6974 € - 5,2728 € 260 Auf Lager
Aluminium
5,4874 € - 10,5384 € 216 Auf Lager
Aluminium
5,4091 € - 5,4091 € 100 Auf Lager
Edelstahl
17,3035 € - 33,9269 € 40 Auf Lager
Edelstahl
22,9135 € - 22,9135 € 4863 Auf Lager
Silbern, satiniert
Messing
6,1695 € - 12,0823 € 60 Auf Lager
Aluminium
11,8656 € - 11,8656 € 3320 Auf Lager
Chrom
Messing
5,4091 € - 5,4091 € 758 Auf Lager
Aluminium
8,8813 € - 17,4455 € 14574 Auf Lager
Satiniertes Chrom
Messing
5,9113 € - 11,6303 € 528 Auf Lager
Verchromt
Aluminium
5,9708 € - 5,9708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern, satiniert
Aluminium
6,6574 € - 13,0766 € 105 Auf Lager
Silbern, satiniert
Aluminium
4,663 € - 9,1596 € 156 Auf Lager
Silbern, satiniert
Aluminium
0,7059 € - 1,3831 € 17817 Auf Lager
Kein Finish
ABS
3,1995 € - 3,1995 € 15 Auf Lager
Silbern, satiniert
Aluminium
2,9413 € - 2,9413 € 299 Auf Lager
Verchromt
Aluminium
4,9756 € - 9,5532 € 290 Auf Lager
Chrom
Messing
0,9283 € - 1,8221 € 5130 Auf Lager
Kein Finish
ABS
  • von 2
Fixierungsplatte 17.0 mm 6.0 mm ABS Weiß

10127094

Preisbereich
1,6643 € - 0,8422 €

Lagerbestände
10157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Typ
    Cylinder
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 19.0 mm Aluminium Chrom

10388860

Preisbereich
3,4434 € - 3,4434 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Schwarz

10388822

Preisbereich
5,2728 € - 2,6974 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 19.0 mm 25.0 mm Aluminium Schwarz

10388914

Preisbereich
10,5384 € - 5,4874 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 13.0 mm 19.0 mm Edelstahl Natur

10389256

Preisbereich
5,4091 € - 5,4091 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
  • Typ
    5
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Fixierungsplatte 25.0 mm 25.0 mm Edelstahl Natur

10389270

Preisbereich
33,9269 € - 17,3035 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
  • Typ
    5
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Fixierungsplatte 25.0 mm 50.0 mm Messing Silbern

10389195

Preisbereich
22,9135 € - 22,9135 €

Lagerbestände
4863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    5
  • Zolltarifnummer
    7419809099
Fixierungsplatte 16.0 mm 25.0 mm Aluminium Silbern

10389218

Preisbereich
12,0823 € - 6,1695 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    7616100099
Fixierungsplatte 23.0 mm 27.0 mm Messing Chrom

10389300

Preisbereich
11,8656 € - 11,8656 €

Lagerbestände
3320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 16.0 mm 16.0 mm Aluminium Silbern

10389201

Preisbereich
5,4091 € - 5,4091 €

Lagerbestände
758 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    7616100099
Fixierungsplatte 16.0 mm 23.0 mm Messing Silbern

10389294

Preisbereich
17,4455 € - 8,8813 €

Lagerbestände
14574 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Satiniertes Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 19.0 mm 25.0 mm Aluminium Chrom

10388921

Preisbereich
11,6303 € - 5,9113 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Silbern

10388969

Preisbereich
5,9708 € - 5,9708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Fixierungsplatte 25.0 mm 25.0 mm Aluminium Silbern

10388990

Preisbereich
13,0766 € - 6,6574 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Fixierungsplatte 19.0 mm 19.0 mm Aluminium Silbern

10388907

Preisbereich
9,1596 € - 4,663 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 10.0 mm 6.0 mm ABS Schwarz

10127117

Preisbereich
1,3831 € - 0,7059 €

Lagerbestände
17817 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Typ
    Head
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Fixierungsplatte 13.0 mm 19.0 mm Aluminium Silbern

10388877

Preisbereich
3,1995 € - 3,1995 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Chrom

10388839

Preisbereich
2,9413 € - 2,9413 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 13.0 mm 19.0 mm Messing Chrom

10389027

Preisbereich
9,5532 € - 4,9756 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    5
  • Zolltarifnummer
    7407219000
Fixierungsplatte 17.0 mm 6.0 mm ABS Schwarz

10127087

Preisbereich
1,8221 € - 0,9283 €

Lagerbestände
5130 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Typ
    Cylinder
  • Zolltarifnummer
    3926909790