Menü Suche

Schiebespanner - für massive Gleitschienen

Auf Lager

Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.

Schiebespanner können für geschlitzte Bohrungen in einer massiven Gleitschiene oder eine massive Rundstange gedacht sein. Wenn die Klemme in der Aus-Stellung ist, kann die Gleitschiene nach links oder rechts bewegt werden, mithilfe von zwei federnden Druckstücken, die freie Beweglichkeit bieten. Sie können durch eine 90-Grad-Drehung des Schiebespannergriffs fixiert werden. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer massiven Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 90 C.

  • Material: Gehäuse aus druckgegossenem Zink, verchromt.
  • Griffstück aus Polyamid (schwarz oder orange) oder Edelstahl SUS304.
  • Spannschaft/Klemmkeil aus Edelstahl.
  • Flache Feder hergestellt aus Phosphorbronze.
  • Max. statische Belastung bis zu 800 N.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit h5 l1 l2 d1 h1 Für Stabbreite x -höhe h3 Kaufen
63,1425 € - 84,19 € In Produktion
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
61,1625 € - 81,55 € 1 Auf Lager
8.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
69,06 € - 92,08 € In Produktion
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
59,1825 € - 78,91 € In Produktion
15.0
40.0
32.0
4.5
16.0
16x16
26.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
25x12
26.0
63,1425 € - 84,19 € In Produktion
14.0
50.0
40.0
5.5
12.0
25x12
26.0
63,1425 € - 84,19 € In Produktion
8.0
40.0
32.0
4.5
16.0
16x16
26.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
8.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
63,1425 € - 84,19 € In Produktion
18.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
57,225 € - 76,30 € In Produktion
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
4.5
50.0
40.0
5.5
9.0
25x9
23.0
57,225 € - 76,30 € In Produktion
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
57,225 € - 76,30 € In Produktion
8.0
40.0
32.0
4.5
16.0
16x16
26.0
63,1425 € - 84,19 € In Produktion
11.0
50.0
40.0
5.5
9.0
25x9
23.0
69,06 € - 92,08 € In Produktion
4.5
50.0
40.0
5.5
9.0
25x9
23.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
4.5
50.0
40.0
5.5
9.0
25x9
23.0
61,1625 € - 81,55 € In Produktion
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
25x12
26.0
69,06 € - 92,08 € In Produktion
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
25x12
26.0
  • von 2
Schiebespanner – für massive Stange 12x12 4.5 40.0 Zink

20191092

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    12x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x16 5.5 50.0 Zink

20191085

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x16
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x12 5.5 50.0 Zink

20191139

Preisbereich
92,08 € - 69,06 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 16x16 4.5 40.0 Zink

20191160

Preisbereich
78,91 € - 59,1825 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    16x16
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    4.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x12 5.5 50.0 Zink

20191009

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x12
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x12 5.5 50.0 Zink

20191184

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 16x16 4.5 40.0 Zink

20191108

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    16x16
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    4.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x16 5.5 50.0 Zink

20191023

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x16
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x16 5.5 50.0 Zink

20191207

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x16
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 12x12 4.5 40.0 Zink

20190972

Preisbereich
76,30 € - 57,225 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    12x12
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x12 5.5 50.0 Zink

20191016

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x12
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x12 5.5 50.0 Zink

20191078

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x12
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x9 5.5 50.0 Zink

20190996

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x9
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • d1
    5.5
  • h1
    9.0
Schiebespanner – für massive Stange 12x12 4.5 40.0 Zink

20191030

Preisbereich
76,30 € - 57,225 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    12x12
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 16x16 4.5 40.0 Zink

20190989

Preisbereich
76,30 € - 57,225 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    16x16
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • d1
    4.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x9 5.5 50.0 Zink

20191177

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x9
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    5.5
  • h1
    9.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x9 5.5 50.0 Zink

20191115

Preisbereich
92,08 € - 69,06 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x9
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    9.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x9 5.5 50.0 Zink

20191054

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x9
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    9.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x12 5.5 50.0 Zink

20191061

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x12
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 25x12 5.5 50.0 Zink

20191122

Preisbereich
92,08 € - 69,06 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    25x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 16x16 4.5 40.0 Zink

20191047

Preisbereich
76,30 € - 57,225 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    16x16
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    4.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x16 5.5 50.0 Zink

20191146

Preisbereich
92,08 € - 69,06 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x16
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x12 5.5 50.0 Zink

20191191

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 12x12 4.5 6.0 Zink

20191153

Preisbereich
78,91 € - 59,1825 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    12x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0