Menü Suche

Schiebespanner – für massive Stange 16x16 4.5 40.0 Zink

Der Schiebespanner für massive Gleitschienen ist perfekt für schnelle Platzierung, Verriegelung, Entfernung und Neupositionierung von Gleitschienen in Anwendungen. Die Linearskala ermöglicht eine schnelle, einfache und präzise Ausrichtung. Für zusätzliche Stabilität fest in der Baugruppe fixiert. Temperaturbeständig bis zu 90 °C.
Artikelnr:

20191160

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 78,91 €
10 - 19 71,019 €
20 - 49 67,0735 €
50 - 99 63,128 €
100 + 59,1825 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

78,91 €

1 x 78,91 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Für Stabbreite x -höhe 16x16
Griffmaterial Edelstahl
Grifffarbe Edelstahl
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 15.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 20.0
r1 469.0
Gewicht g 160.0
Static load max. N 500.0
Material Zink
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns