Menü Suche

Scharniere mit konstantem Drehmoment

Auf Lager

Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Farbe Montageart Maximales Drehmoment Korpusmaterial Gesamtbreite Kaufen
89,6454 € - 188,2554 € In Produktion
5.5 mm
100.0 mm
Clear
Schraubbefestigung
4.50 Nm
Aluminium
82.5 mm
  • von 2
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

25992042E

Preisbereich
26,2938 € - 13,2813 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.10 Nm
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Korpusmaterial
    PA
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

25992022E

Preisbereich
20,226 € - 8,4419 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.10 Nm
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Korpusmaterial
    PA
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

25992010E

Preisbereich
19,7047 € - 7,6025 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Korpusmaterial
    PA
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

25992032E

Preisbereich
21,4544 € - 7,9626 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.10 Nm
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Korpusmaterial
    PA
Drehmomentscharnier 40.0 mm 28.0 mm Polymer Schwarz

1501218

Preisbereich
22,0695 € - 10,5092 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    2.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.25 Nm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Korpusmaterial
    POM
Drehmomentscharnier 100.0 mm 82.5 mm Zinklegierung Transparent

1501232

Preisbereich
196,1659 € - 93,4123 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    4.50 Nm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium
Drehmomentscharnier 40.0 mm 28.0 mm Polymer Weiß

1501219

Preisbereich
22,0695 € - 10,5092 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    2.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.25 Nm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Korpusmaterial
    POM
Drehmomentscharnier 80.0 mm 40.0 mm Edelstahl 304 Grau

1501230

Preisbereich
203,9434 € - 97,1159 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    3.0 Nm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Drehmomentscharnier 76.6 mm 51.2 mm Zinklegierung Schwarz

1223929

Preisbereich
62,432 € - 30,5019 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    2.26 Nm
  • Gesamtlänge
    76.6 mm
  • Gesamtbreite
    51.2 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 76.6 mm 51.2 mm Zinklegierung Schwarz

1223936

Preisbereich
65,3549 € - 33,1388 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    11.8 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.58 Nm
  • Gesamtlänge
    76.6 mm
  • Gesamtbreite
    51.2 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223970

Preisbereich
49,7657 € - 24,3867 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.45 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 76.6 mm 51.2 mm Zinklegierung Schwarz

1223930

Preisbereich
62,432 € - 30,5019 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    2.26 Nm
  • Gesamtlänge
    76.6 mm
  • Gesamtbreite
    51.2 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223967

Preisbereich
56,5354 € - 27,1728 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.45 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223973

Preisbereich
73,3795 € - 36,773 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.68 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 76.6 mm 51.2 mm Zinklegierung Schwarz

1223935

Preisbereich
65,3549 € - 33,1388 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.58 Nm
  • Gesamtlänge
    76.6 mm
  • Gesamtbreite
    51.2 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223969

Preisbereich
50,7407 € - 24,4544 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.45 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223978

Preisbereich
50,6664 € - 24,4493 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.90 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 76.6 mm 51.2 mm Zinklegierung Schwarz

1223934

Preisbereich
63,0355 € - 30,5439 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    2.94 Nm
  • Gesamtlänge
    76.6 mm
  • Gesamtbreite
    51.2 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223968

Preisbereich
56,014 € - 27,1371 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.45 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 54.0 mm 33.6 mm Zinklegierung Schwarz

1223977

Preisbereich
50,6664 € - 24,4493 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.90 Nm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.6 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Drehmomentscharnier 100.0 mm 82.5 mm Zinklegierung Transparent

1501231

Preisbereich
188,2554 € - 89,6454 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    4.50 Nm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium