Menü Suche

Scharnier-/Lager-Schutzstopfen - geschlossen

Auf Lager

Geschlossene Scharnierlager-Schutzstopfen bieten starken Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Können Temperaturen von -10 C bis +110 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke.

  • Wird in geschlossener Ausführung geliefert.
Material: PP Farbe: Grau Seriennummer: SRF0007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID FD OD H Kaufen
0,288 € - 0,448 € 555 Auf Lager
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,7906 € - 1,2298 € 1900 Auf Lager
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,7946 € - 1,2361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,8057 € - 1,2533 € 2600 Auf Lager
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,3214 € - 0,4999 € 1400 Auf Lager
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,585 € - 0,9273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,8102 € - 1,2604 € 1000 Auf Lager
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
1,5157 € - 2,3578 € 440 Auf Lager
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,8773 € - 1,3647 € 2650 Auf Lager
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
1,5832 € - 2,4628 € 3400 Auf Lager
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
1,9214 € - 2,9888 € 40 Auf Lager
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
1,262 € - 1,9631 € 900 Auf Lager
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
1,2849 € - 1,9988 € 400 Auf Lager
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
0,2727 € - 0,8158 € 225 Auf Lager
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
1,6073 € - 2,5002 € 60 Auf Lager
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,195 € - 0,3033 € 400 Auf Lager
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
1,8475 € - 2,874 € 225 Auf Lager
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
1,357 € - 2,111 € 400 Auf Lager
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,8145 € - 1,267 € 3625 Auf Lager
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
1,1487 € - 1,7869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
  • von 2
Lagerstopfen 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grau

10100219

Preisbereich
0,448 € - 0,288 €

Lagerbestände
555 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grau

10100196

Preisbereich
1,2298 € - 0,7906 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grau

10100257

Preisbereich
1,2361 € - 0,7946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grau

10100202

Preisbereich
1,2533 € - 0,8057 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grau

10100240

Preisbereich
0,4999 € - 0,3214 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grau

10099162

Preisbereich
0,9273 € - 0,5961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grau

10099179

Preisbereich
1,2604 € - 0,8102 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grau

10099216

Preisbereich
2,3578 € - 1,5157 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grau

10099209

Preisbereich
1,3647 € - 0,8773 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grau

10099247

Preisbereich
2,4628 € - 1,5832 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grau

10099704

Preisbereich
2,9888 € - 1,9214 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grau

10099278

Preisbereich
1,9631 € - 1,262 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grau

10099230

Preisbereich
1,9988 € - 1,2849 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grau

10100226

Preisbereich
0,8158 € - 0,2727 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grau

10100271

Preisbereich
2,5002 € - 1,6073 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grau

10099193

Preisbereich
0,3033 € - 0,195 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grau

10099575

Preisbereich
2,874 € - 1,8475 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grau

10099285

Preisbereich
2,111 € - 1,357 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grau

10099186

Preisbereich
1,267 € - 0,8145 €

Lagerbestände
3625 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grau

10100264

Preisbereich
1,7869 € - 1,1487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP