Menü Suche

Schalthebel 104.0 mm 5.0 mm PA

Neue Essentra-Artikelnummer:

10214091

Hersteller-Artikelnummer:

1340338

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Knopfmaterial PA
Hauptmaterial Knopf 30% Glasfaser
Korpusdurchmesser 36.0 mm
Korpushöhe 28.0 mm
Lochtiefe 5.0 mm
Gesamtlänge 104.0 mm
Anzahl der Schenkel 1
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns