Menü Suche

Schalthebel 84.5 mm 10.0 mm GF Technopolymer

Neue Essentra-Artikelnummer:

10214084

Hersteller-Artikelnummer:

1340337

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Knopfmaterial GF Technopolymer
Hauptmaterial Knopf 30% Glasfaser
Schaftmaterial Technopolymer
Korpusdurchmesser 33.0 mm
Korpushöhe 25.0 mm
Lochtiefe 10.0 mm
Gesamtlänge 84.5 mm
Anzahl der Schenkel 1
Maximale Bohrlochgröße 10.0 mm
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns