Schalthebel-Griffstangen mit konischem Knauf bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der konische Knauf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz für einfachen Griff und eine ästhetische Oberfläche. Ideal zur Nutzung an Maschinen, um die Gänge zu wechseln.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Gewindegröße | Gesamtlänge | Schaftmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0028 € - 11,0028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stahl
|
||
| 11,4562 € - 11,4562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stahl
|
||
| 9,1356 € - 9,1356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 9,1356 € - 9,1356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stahl
|
||
| 7,4952 € - 7,4952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stahl
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stahl
|
|||
| 11,5397 € - 15,3593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Stahl
|
||
| 11,0028 € - 11,0028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 9,1356 € - 9,1356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stahl
|
||
| 14,417 € - 14,417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 10,6961 € - 10,6961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 9,029 € - 9,029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stahl
|
||
| 10,6294 € - 10,6294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stahl
|
||
| 8,9623 € - 8,9623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 7,7086 € - 7,7086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stahl
|
||
| 11,7897 € - 11,7897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 12,6832 € - 12,6832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 6,9484 € - 6,9484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stahl
|
||
| 16,4976 € - 16,4976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.