Menü Suche

Monoblock 29.0 mm AC 220 V Grün IP 40

Green monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10212738

Hersteller-Artikelnummer:

1339859

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Breite 29.0 mm
Höhe 37.0 mm
Schaltungsanordnungstyp AC
Farbe Grün
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns