Menü Suche

Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Weiß IP 50

IP50 white pilot light with contact block and plastic ring
Neue Essentra-Artikelnummer:

10212639

Hersteller-Artikelnummer:

1339845

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Weiß
Schaltungsanordnungstyp AC/DC
Breite 30.0 mm
Höhe 42.0 mm
Typ IP 65
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp LED-Kontrollleuchte
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns