Menü Suche

Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Grün IP 65

IP65 green pilot light with contact block and plastic ring
Neue Essentra-Artikelnummer:

10212479

Hersteller-Artikelnummer:

1339829

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Grün
Schaltungsanordnungstyp AC/DC
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Typ IP 65
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp LED-Kontrollleuchte
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns