Menü Suche

Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Weiß IP 65

Weiße Kontrollleuchte mit IP65-Schutzart und Kontaktblock sowie Kunststoffring
Neue Essentra-Artikelnummer:

10212431

Hersteller-Artikelnummer:

1339825

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 19,8537 €
10 - 49 14,1812 €
50 + 12,7631 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,85 €

1 x 19,8537 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Weiß
Schaltungsanordnungstyp AC/DC
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Typ IP 65
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp LED-Kontrollleuchte
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns