Menü Suche

Handschalter 1NC 4 A Rot PA

Notausschalter mit drehbarem Freigabesystem und IP50-Schutzart für die Schalttafelmontage in einem 22-mm-Ausschnitt
Neue Essentra-Artikelnummer:

10212189

Hersteller-Artikelnummer:

1339799

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 16,8592 €
10 - 49 12,0423 €
50 + 10,838 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,86 €

1 x 16,8592 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Rot
Schaltungsanordnungstyp 1NC
Breite 30.0 mm
Höhe 42.0 mm
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns