Menü Suche

Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 65

IP50 Schlüsselschalter mit zwei Positionen. Der Anzeiger bleibt nach der Betätigung in seiner Position.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211731

Hersteller-Artikelnummer:

1339754

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 36,3985 €
10 - 49 25,9989 €
50 + 23,399 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

36,40 €

1 x 36,3985 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Schwarz
Schaltungsanordnungstyp 1NO
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Typ IP 65
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns