Menü Suche

Emergency Stop 1NC 4 A Red

IP50 Pull-to-release emergency stop button designed to be panel mounted in a 22mm cut out
Artikelnr:

1339744

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 18,9423 €
10 - 49 13,5302 €
50 + 12,1772 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,94 €

1 x 18,9423 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Hole Diameter 22.0 mm
Colour Red
Circuit Arrangement Type 1NC
Width 30.0 mm
Height 48.0 mm
Temperature Range -15 - 70 °C
Button Type Push Button
Commodity Code 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns