Menü Suche

Handschalter 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß IP 65

IP50 Drucktaste, passend für eine Aussparung von 22 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211496

Hersteller-Artikelnummer:

1339726

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 7 20,231 €
8 - 39 14,4507 €
40 + 13,0056 €
Verpackungseinheit (VPE): 8

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,23 €

1 x 20,231 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Schwarz;Weiß
Schaltungsanordnungstyp 1NO & 1NC
Breite 30.0 mm
Höhe 51.0 mm
Typ IP 65
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns