Menü Suche

Handschalter 1NO 4 A Grün IP 65

IP50 plastic body green panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211458

Hersteller-Artikelnummer:

1339722

120 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 10,4389 €
50 + 9,395 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

104,39 €

10 x 10,4389 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Grün
Schaltungsanordnungstyp 1NO
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns