Menü Suche

Sattelscheiben - Nylon

Auf Lager

Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR1943

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Rohrgröße Kompatible Gewindegrößen (alle) Gesamthöhe Kaufen
0,1268 € - 0,1635 € 402 Auf Lager
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1411 € - 0,1822 € 23056 Auf Lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,1268 € - 0,1635 € 1605 Auf Lager
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2109 € - 0,3859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € 6417 Auf Lager
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2826 € - 0,5136 € 10000 Auf Lager
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3529 € - 0,5724 € 24 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 22957 Auf Lager
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € 12907 Auf Lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 98 Auf Lager
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,1411 € - 0,1822 € 11920 Auf Lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2109 € - 0,3859 € 6500 Auf Lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € 243 Auf Lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 10 Auf Lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 60 Auf Lager
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,3529 € - 0,5724 € 719 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 6100 Auf Lager
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 1400 Auf Lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 250 Auf Lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • von 2
Sattelscheibe 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069202

Preisbereich
0,1635 € - 0,1268 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
Sattelscheibe 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069240

Preisbereich
0,1822 € - 0,1411 €

Lagerbestände
23056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069226

Preisbereich
0,1635 € - 0,1268 €

Lagerbestände
1605 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069271

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

10069370

Preisbereich
0,4777 € - 0,2611 €

Lagerbestände
6417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069400

Preisbereich
0,5136 € - 0,2826 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069462

Preisbereich
0,5724 € - 0,3529 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069516

Preisbereich
0,802 € - 0,4921 €

Lagerbestände
22957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069295

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
12907 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069349

Preisbereich
0,4505 € - 0,2467 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069257

Preisbereich
0,1822 € - 0,1411 €

Lagerbestände
11920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069301

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069288

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

10069332

Preisbereich
0,4505 € - 0,2467 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069523

Preisbereich
0,802 € - 0,4921 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069455

Preisbereich
0,5724 € - 0,3529 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069509

Preisbereich
0,802 € - 0,4921 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069622

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069677

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natur

10069363

Preisbereich
0,4777 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm