Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.
Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.
Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Natur
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | D | Druckstufenklasse (alle) | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3084 € - 1,0474 € | 4350 Auf Lager |
Rot
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,2663 € - 0,9104 € | 15720 Auf Lager |
Rot
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
| 0,1671 € - 0,5707 € | 18600 Auf Lager |
Rot
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 0,1943 € - 0,6535 € | 7000 Auf Lager |
Rot
|
1.874 in
47.6 mm
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 1,3601 € - 3,01 € | 275 Auf Lager |
Natur
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 0,2683 € - 0,5935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 0,3451 € - 0,3451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,4579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 0,3185 € - 0,702 € | 6460 Auf Lager |
Natur
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 0,208 € - 0,464 € | 5700 Auf Lager |
Natur
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 0,6628 € - 1,4703 € | 2250 Auf Lager |
Natur
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,2256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,4851 € - 0,4851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3766 € | 3600 Auf Lager |
Natur
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 0,3601 € - 0,7984 € | 2640 Auf Lager |
Natur
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 0,0639 € - 0,0994 € | 100 Auf Lager |
Rot
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
| 0,175 € - 0,2722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 0,0845 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | 500 Auf Lager |
Rot
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,2103 € - 0,3272 € | 100 Auf Lager |
Rot
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2