Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
1,7882 € - 2,8356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.9 mm
1-3/4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
0,7701 € - 2,3507 € 5750 Auf Lager
66.0 mm
Schwarz
38.0 mm
3,1821 € - 3,7552 € 420 Auf Lager
76.2 mm
3 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
2,1965 € - 3,4891 € 1876 Auf Lager
60.3 mm
2-3/8 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
0,8673 € - 1,577 € 448 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,3956 € - 0,7195 € 2450 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,428 € - 0,78 € 593 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
M27
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,4125 € - 0,749 € 100 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,4533 € - 0,8265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
3/4;M27
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,366 € - 0,666 € 2290 Auf Lager
19.1 mm
3/4;M20
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,4027 € - 0,7349 € 250 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,3731 € - 0,6786 € 1750 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
M27
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,2027 € - 0,3674 € 398 Auf Lager
7.7 mm
5/16;M8
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,1731 € - 0,3139 € 28 Auf Lager
4.4 mm
3/16;M5
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1872 € - 0,3407 € 4303 Auf Lager
5.9 mm
1/4;M6
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,359 € - 0,6519 € 1834 Auf Lager
19.1 mm
3/4;M20
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,3886 € - 0,7054 € 2030 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,4195 € - 0,7645 € 40 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 2.122 in 1.968 in PVC Schwarz

10007433

Preisbereich
2,8356 € - 1,7882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.626 in 1.496 in PVC Schwarz

10007518

Preisbereich
2,3507 € - 0,7701 €

Lagerbestände
5750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 3.000 in 1.496 in PVC Schwarz

10007549

Preisbereich
3,7552 € - 3,1821 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.374 in 1.968 in PVC Schwarz

10007471

Preisbereich
3,4891 € - 2,1965 €

Lagerbestände
1876 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 44.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10354032

Preisbereich
1,577 € - 0,8673 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8;M45
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 23.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353806

Preisbereich
0,7195 € - 0,3956 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 24.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353844

Preisbereich
0,78 € - 0,428 €

Lagerbestände
593 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353882


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 23.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353820

Preisbereich
0,749 € - 0,4125 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353868

Preisbereich
0,8265 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4;M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353769

Preisbereich
0,666 € - 0,366 €

Lagerbestände
2290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4;M20
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353813

Preisbereich
0,7349 € - 0,4027 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353776

Preisbereich
0,6786 € - 0,3731 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353905


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353479

Preisbereich
0,3674 € - 0,2027 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16;M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 4.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353394

Preisbereich
0,3139 € - 0,1731 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353431

Preisbereich
0,3407 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4303 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4;M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 19.1 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353752

Preisbereich
0,6519 € - 0,359 €

Lagerbestände
1834 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4;M20
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 21.4 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353790

Preisbereich
0,7054 € - 0,3886 €

Lagerbestände
2030 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 24.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353837

Preisbereich
0,7645 € - 0,4195 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz