Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1192 € - 0,1922 € 13500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rot
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,3644 € - 0,6899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Rot
25.0 mm
1,0252 € - 2,153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Rot
38.0 mm
0,3902 € - 0,8557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
Rot
25.0 mm
0,0637 € - 0,1009 € 24850 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,0695 € - 0,1078 € 2500 Auf Lager
3.9 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,1386 € - 0,1732 € 10000 Auf Lager
10.3 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,4232 € - 0,8557 € 11300 Auf Lager
25.4 mm
Rot
25.0 mm
0,6958 € - 1,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
Rot
25.0 mm
1,0316 € - 1,5426 € 1700 Auf Lager
44.5 mm
Rot
25.0 mm
0,6636 € - 1,3937 € 750 Auf Lager
31.8 mm
Rot
38.0 mm
0,3644 € - 0,8225 € 1000 Auf Lager
21.4 mm
Rot
25.0 mm
0,166 € - 0,3073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
Rot
13.0 mm
0,3156 € - 0,6809 € 3250 Auf Lager
19.1 mm
Rot
25.0 mm
0,7561 € - 1,3618 € 2300 Auf Lager
34.9 mm
Rot
25.0 mm
1,3659 € - 2,4616 € 320 Auf Lager
47.6 mm
Rot
38.0 mm
0,4447 € - 0,9671 € 250 Auf Lager
26.3 mm
Rot
25.0 mm
2,1091 € - 3,0733 € 21 Auf Lager
57.2 mm
Rot
38.0 mm
0,1779 € - 0,2931 € 3000 Auf Lager
14.3 mm
Rot
13.0 mm
0,1506 € - 0,2787 € 2500 Auf Lager
11.1 mm
Rot
13.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10008676

Preisbereich
0,1922 € - 0,1192 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 22.2 mm 25.0 mm PVC Rot

10008836

Preisbereich
0,6899 € - 0,3644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 44.5 mm 38.0 mm PVC Rot

10108888

Preisbereich
2,153 € - 1,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10008843

Preisbereich
0,8557 € - 0,3902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 3.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006115

Preisbereich
0,1009 € - 0,0637 €

Lagerbestände
24850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006146

Preisbereich
0,1078 € - 0,0695 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10008713

Preisbereich
0,1732 € - 0,1386 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 25.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10008867

Preisbereich
0,8557 € - 0,4232 €

Lagerbestände
11300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 31.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10008904

Preisbereich
1,1208 € - 0,6958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    39235
Runde Endkappe 44.5 mm 25.0 mm PVC Rot

10008942

Preisbereich
1,5426 € - 1,0316 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 31.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10108840

Preisbereich
1,3937 € - 0,6636 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10008829

Preisbereich
0,8225 € - 0,3644 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    39235
Runde Endkappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10008751

Preisbereich
0,3073 € - 0,166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10008805

Preisbereich
0,6809 € - 0,3156 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 34.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10008911

Preisbereich
1,3618 € - 0,7561 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 47.6 mm 38.0 mm PVC Rot

10008959

Preisbereich
2,4616 € - 1,3659 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 26.3 mm 25.0 mm PVC Rot

10008874

Preisbereich
0,9671 € - 0,4447 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 57.2 mm 38.0 mm PVC Rot

10008980

Preisbereich
3,0733 € - 2,1091 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10008768

Preisbereich
0,2931 € - 0,1779 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10008720

Preisbereich
0,2787 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790