Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 5000 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | 6753 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2066 € - 0,3744 € | 398 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 1750 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2367 € - 0,4304 € | 381 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1822 € - 0,3314 € | 3982 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,3586 € | 4623 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,5222 € - 0,9483 € | 38 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,6155 € - 1,1205 € | 188 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,7489 € - 1,3644 € | 294 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 1,1248 € - 2,0517 € | 6 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,9369 € - 1,7073 € | 398 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 1,0531 € - 1,9226 € | 220 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1621 € - 0,2955 € | 1313 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 4100 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|||
| 0,1592 € - 0,2898 € | 856 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1764 € - 0,3199 € | 28 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3371 € - 0,614 € | 2495 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.