Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0957 € - 0,1714 € | 2000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2367 € - 0,4851 € | 1415 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,35 € - 0,5965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2352 € - 0,476 € | 12750 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1936 € - 0,3796 € | 2500 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 10006924 | 0,1922 € - 0,4308 € | 9000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,3429 € - 0,6598 € | 5125 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2697 € - 0,5152 € | 1700 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3314 € - 0,8225 € | 7800 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3802 € - 0,702 € | 200 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 1700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,208 € - 0,4429 € | 2500 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3012 € - 0,6809 € | 21000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3457 € - 0,6026 € | 4625 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007297 | 0,9397 € - 1,627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,6657 € - 1,5125 € | 6200 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8823 € - 1,636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm