Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 1,8221 € - 2,8894 € | 4203 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,0517 € - 3,2239 € | 40 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 2,1808 € - 3,4047 € | 11350 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4218 € - 2,2477 € | 5175 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 3,2426 € - 3,8265 € | 2020 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2382 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7848 € - 2,3953 € | 5000 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,8078 € - 2,8593 € | 1575 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,8065 € - 9,3705 € | 75 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 2,4678 € - 4,9112 € | 4414 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0957 € - 0,1714 € | 7000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,3646 € - 2,3646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 3,5008 € - 7,7435 € | 1065 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,1808 € - 3,7964 € | 8775 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7978 € - 4,399 € | 4175 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0614 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,143 € - 0,2226 € | 250 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 10300 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm