Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0957 € - 0,1714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1235 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,3328 € - 0,7231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2931 € | 3000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1289 € - 0,216 € | 3000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1606 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,464 € | 1000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4089 € - 0,6628 € | 100 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6356 € - 1,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1386 € - 0,1732 € | 10000 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1822 € - 0,4097 € | 5000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1563 € - 0,2913 € | 10000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,8225 € | 1000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2787 € | 2500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8536 € - 1,8168 € | 1720 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7791 € - 2,9467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,3618 € | 2300 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3659 € - 2,4616 € | 320 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm