Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 140 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 1,0531 € - 1,9226 € | 220 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1621 € - 0,2955 € | 1313 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3371 € - 0,614 € | 2495 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2668 € - 0,4835 € | 665 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2883 € - 0,5251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3185 € - 0,5796 € | 1230 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2941 € - 0,5351 € | 492 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 1781 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,373 € - 0,6786 € | 6890 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4031 € - 0,7331 € | 2450 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,396 € - 0,7188 € | 1530 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3457 € - 0,627 € | 1209 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3859 € - 0,7059 € | 50 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4203 € - 0,7633 € | 100 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3658 € - 0,6643 € | 1834 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3515 € - 0,6384 € | 92 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4275 € - 0,779 € | 40 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4619 € - 0,8422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde