Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3644 € - 0,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0252 € - 2,153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,8557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0637 € - 0,1009 € | 24850 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0695 € - 0,1078 € | 2500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1386 € - 0,1732 € | 10000 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,4232 € - 0,8557 € | 11300 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6958 € - 1,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0316 € - 1,5426 € | 1700 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6636 € - 1,3937 € | 750 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,8225 € | 1000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,166 € - 0,3073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3156 € - 0,6809 € | 3250 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,3618 € | 2300 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3659 € - 2,4616 € | 320 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4447 € - 0,9671 € | 250 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1091 € - 3,0733 € | 21 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2931 € | 3000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2787 € | 2500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm