Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|||
| 0,1563 € - 0,284 € | 1702 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2568 € - 0,4648 € | 2290 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,3586 € | 4473 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2137 € - 0,3902 € | 4340 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,218 € - 0,3974 € | 195 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2367 € - 0,4304 € | 381 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1693 € - 0,307 € | 9444 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1822 € - 0,3314 € | 3982 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 1750 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2395 € - 0,4376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2611 € - 0,4749 € | 887 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2023 € - 0,3687 € | 3522 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2066 € - 0,3744 € | 398 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3802 € - 0,6915 € | 1750 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 0,5595 € - 1,0172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 0,5107 € - 0,9311 € | 3997 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4462 € - 0,8106 € | 639 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde