Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1606 € - 0,3374 € 500 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1549 € - 0,3133 € 5750 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,2346 € - 0,4926 € 69 Auf Lager
15.9 mm
M18
Schwarz
40.0 mm
Metrische Gewinde
0,198 € - 0,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
1/2 in
Schwarz
25.0 mm
BSP
0,3213 € - 0,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
M22
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
0,208 € - 0,4429 € 2500 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1936 € - 0,3796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
10006924 0,1922 € - 0,4308 € 11500 Auf Lager
21.4 mm
M22; 5/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1506 € - 0,3284 € 500 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1635 € - 0,2859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M14
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,3773 € - 0,8617 € 313 Auf Lager
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,2367 € - 0,4851 € 1490 Auf Lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1048 € - 0,1883 € 24500 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 14.3 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006702

Preisbereich
0,3374 € - 0,1606 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006740

Preisbereich
0,3133 € - 0,1549 €

Lagerbestände
5750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 40.0 mm PVC Schwarz

10108710

Preisbereich
0,4926 € - 0,2346 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 20.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006900

Preisbereich
0,4429 € - 0,198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10006948

Preisbereich
0,7231 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 23.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006993

Preisbereich
0,4429 € - 0,208 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 19.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006887

Preisbereich
0,3796 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006924

Preisbereich
0,4308 € - 0,1922 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22; 5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 13.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006641

Preisbereich
0,3284 € - 0,1506 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006689

Preisbereich
0,2859 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 28.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007167

Preisbereich
0,8617 € - 0,3773 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 22.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006962

Preisbereich
0,4851 € - 0,2367 €

Lagerbestände
1490 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006726

Preisbereich
0,1883 € - 0,1048 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz