Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0957 € - 0,1714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5151 € - 1,0123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6786 € - 1,4613 € | 5950 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | 400 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 1125 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,2826 € - 2,9136 € | 280 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 22880 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 1760 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 1300 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,1894 € - 1,871 € | 40 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4218 € - 2,2477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 2,1808 € - 3,4047 € | 8500 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7848 € - 2,3953 € | 5750 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,2426 € - 3,8265 € | 820 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8078 € - 2,8593 € | 25 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2382 € - 3,5554 € | 1626 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8221 € - 2,8894 € | 1200 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.