Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,2094 € - 0,3816 € 3983 Auf Lager
7.7 mm
Schwarz
25.0 mm
0,251 € - 0,4562 € 1330 Auf Lager
11.9 mm
1/2; M12
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2137 € - 0,3902 € 4340 Auf Lager
7.9 mm
5/16 in; M8
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,2941 € - 0,5351 € 492 Auf Lager
13.8 mm
M14
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,2023 € - 0,3687 € 3522 Auf Lager
7.7 mm
5/16 in; M8
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,1822 € - 0,3314 € 3982 Auf Lager
4.8 mm
3/16; M5
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,1621 € - 0,2955 € 1313 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,218 € - 0,3974 € 195 Auf Lager
7.9 mm
5/16 in; M8
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,2066 € - 0,3744 € 398 Auf Lager
7.7 mm
5/16 in; M8
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,1764 € - 0,3199 € 28 Auf Lager
4.4 mm
3/16; M5
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1693 € - 0,307 € 10944 Auf Lager
4.4 mm
3/16; M5
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2367 € - 0,4304 € 381 Auf Lager
11.1 mm
7/16 in; M12
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,1908 € - 0,3472 € 8053 Auf Lager
5.9 mm
1/4; M6
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2568 € - 0,4648 € 2290 Auf Lager
11.9 mm
1/2; M12
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,2223 € - 0,406 € 1750 Auf Lager
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,5595 € - 1,0172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,647 € - 1,1765 € 591 Auf Lager
38.1 mm
1-1/2; M39
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,3457 € - 0,627 € 1209 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,7934 € - 1,4491 € 443 Auf Lager
41.3 mm
1-1/4; M42
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,396 € - 0,7188 € 2030 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353486

Preisbereich
0,3816 € - 0,2094 €

Lagerbestände
3983 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353578

Preisbereich
0,4562 € - 0,251 €

Lagerbestände
1330 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2; M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 7.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353493

Preisbereich
0,3902 € - 0,2137 €

Lagerbestände
4340 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in; M8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 13.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353653

Preisbereich
0,5351 € - 0,2941 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353462

Preisbereich
0,3687 € - 0,2023 €

Lagerbestände
3522 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in; M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 4.8 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353417

Preisbereich
0,3314 € - 0,1822 €

Lagerbestände
3982 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16; M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 3.6 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353356

Preisbereich
0,2955 € - 0,1621 €

Lagerbestände
1313 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353509

Preisbereich
0,3974 € - 0,218 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in; M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353479

Preisbereich
0,3744 € - 0,2066 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in; M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 4.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353394

Preisbereich
0,3199 € - 0,1764 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16; M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 4.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353370

Preisbereich
0,307 € - 0,1693 €

Lagerbestände
10944 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16; M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353547

Preisbereich
0,4304 € - 0,2367 €

Lagerbestände
381 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in; M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353431

Preisbereich
0,3472 € - 0,1908 €

Lagerbestände
8053 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4; M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 11.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353585

Preisbereich
0,4648 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2; M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353516

Preisbereich
0,406 € - 0,2223 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8; 3/8; M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353943

Preisbereich
1,0172 € - 0,5595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M35
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 38.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353974

Preisbereich
1,1765 € - 0,647 €

Lagerbestände
591 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2; M39
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 17.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353721

Preisbereich
0,627 € - 0,3457 €

Lagerbestände
1209 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 41.3 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10354018

Preisbereich
1,4491 € - 0,7934 €

Lagerbestände
443 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4; M42
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 21.4 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353790

Preisbereich
0,7188 € - 0,396 €

Lagerbestände
2030 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz