Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0957 € - 0,1714 € | 7000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2382 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7848 € - 2,3953 € | 3750 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,8078 € - 2,8593 € | 1325 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,8065 € - 9,3705 € | 75 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 1,8221 € - 2,8894 € | 5203 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,2426 € - 3,8265 € | 2020 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,4678 € - 4,9112 € | 4414 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 1,4218 € - 2,2477 € | 5175 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 2,7978 € - 4,399 € | 4175 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 2,1808 € - 3,7964 € | 25400 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,1808 € - 3,4047 € | 16100 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,3646 € - 2,3646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 2,0517 € - 3,2239 € | 40 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 3,5008 € - 7,7435 € | 1875 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 5000 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1246 € - 0,2617 € | 208 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Gelb
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 1750 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2395 € - 0,4376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2611 € - 0,4749 € | 887 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde