Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1162 € - 0,216 € 5000 Auf Lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,0929 € - 0,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1965 € - 0,4429 € 8000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1199 € - 0,2521 € 20000 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,114 € - 0,1934 € 4500 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,1421 € - 0,2552 € 7000 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
10006665 0,1162 € - 0,2289 € 8500 Auf Lager
13.8 mm
M14
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1793 € - 0,4037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1807 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
M18
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1822 € - 0,2657 € 4250 Auf Lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1218 € - 0,2304 € 3250 Auf Lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1005 € - 0,2139 € 13000 Auf Lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1258 € - 0,2181 € 8750 Auf Lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1276 € - 0,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1367 € - 0,3073 € 11000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,3012 € - 0,6809 € 25000 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1606 € - 0,3374 € 750 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1936 € - 0,4127 € 31000 Auf Lager
19.1 mm
M20; 3/4 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1779 € - 0,3434 € 9800 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,3213 € - 0,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
M22
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
  • von 14
Runde Endkappe 12.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006597

Preisbereich
0,216 € - 0,1162 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006504

Preisbereich
0,147 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006771

Preisbereich
0,4429 € - 0,1965 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006696

Preisbereich
0,2521 € - 0,1199 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006467

Preisbereich
0,1934 € - 0,114 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006733

Preisbereich
0,2552 € - 0,1421 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006665

Preisbereich
0,2289 € - 0,1162 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006764

Preisbereich
0,4037 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 17.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006818

Preisbereich
0,3706 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 12.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006610

Preisbereich
0,2657 € - 0,1822 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.1 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006542

Preisbereich
0,2304 € - 0,1218 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 7/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006535

Preisbereich
0,2139 € - 0,1005 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 7/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006573

Preisbereich
0,2181 € - 0,1258 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006580

Preisbereich
0,2461 € - 0,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 15.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006757

Preisbereich
0,3073 € - 0,1367 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006931

Preisbereich
0,6809 € - 0,3012 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 14.3 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006702

Preisbereich
0,3374 € - 0,1606 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006849

Preisbereich
0,4127 € - 0,1936 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20; 3/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 17.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006801

Preisbereich
0,3434 € - 0,1779 €

Lagerbestände
9800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10006948

Preisbereich
0,7231 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz