Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1635 € - 0,2859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M14
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1048 € - 0,1883 € 25000 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1199 € - 0,2521 € 20000 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1421 € - 0,2552 € 7000 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0793 € - 0,131 € 22000 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
13.0 mm
0,0878 € - 0,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,1005 € - 0,2139 € 13000 Auf Lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1965 € - 0,4429 € 8000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1258 € - 0,2181 € 8750 Auf Lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1807 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
M18
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1506 € - 0,3284 € 500 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,7504 € - 1,5759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Rot
38.0 mm
0,0581 € - 0,1307 € 28000 Auf Lager
2.8 mm
M3
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,8677 € - 1,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
Rot
38.0 mm
0,4579 € - 0,9617 € 74 Auf Lager
15.9 mm
Rot
38.0 mm
0,4628 € - 0,9718 € 81200 Auf Lager
25.4 mm
Rot
38.0 mm
0,2683 € - 0,5635 € 400 Auf Lager
19.9 mm
Rot
38.0 mm
0,6636 € - 1,3937 € 750 Auf Lager
31.8 mm
Rot
38.0 mm
1,0252 € - 2,153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Rot
38.0 mm
0,166 € - 0,3073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
Rot
13.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 13.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006689

Preisbereich
0,2859 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006726

Preisbereich
0,1883 € - 0,1048 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006696

Preisbereich
0,2521 € - 0,1199 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006733

Preisbereich
0,2552 € - 0,1421 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006382

Preisbereich
0,131 € - 0,0793 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    39235
Runde Endkappe 8.3 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006429

Preisbereich
0,1572 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006535

Preisbereich
0,2139 € - 0,1005 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 7/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 15.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006771

Preisbereich
0,4429 € - 0,1965 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 11.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006573

Preisbereich
0,2181 € - 0,1258 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 17.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006818

Preisbereich
0,3706 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006641

Preisbereich
0,3284 € - 0,1506 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108857

Preisbereich
1,5759 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 2.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154625

Preisbereich
0,1307 € - 0,0581 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 41.3 mm 38.0 mm PVC Rot

10108871

Preisbereich
1,8222 € - 0,8677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 15.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108789

Preisbereich
0,9617 € - 0,4579 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 25.4 mm 38.0 mm PVC Rot

10108826

Preisbereich
0,9718 € - 0,4628 €

Lagerbestände
81200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 19.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108802

Preisbereich
0,5635 € - 0,2683 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 31.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10108840

Preisbereich
1,3937 € - 0,6636 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 44.5 mm 38.0 mm PVC Rot

10108888

Preisbereich
2,153 € - 1,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10008751

Preisbereich
0,3073 € - 0,166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790