Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,0753 € - 0,1184 € 10300 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0813 € - 0,1419 € 17500 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1386 € - 0,1732 € 10000 Auf Lager
10.3 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0677 € - 0,1063 € 21500 Auf Lager
3.9 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0695 € - 0,1461 € 5500 Auf Lager
4.4 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
3,2282 € - 3,5554 € 3150 Auf Lager
63.5 mm
Rot
38.0 mm
0,1751 € - 0,3678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
Rot
38.0 mm
0,474 € - 1,0157 € 34850 Auf Lager
28.6 mm
Rot
38.0 mm
0,842 € - 1,7682 € 350 Auf Lager
38.1 mm
Rot
38.0 mm
0,0946 € - 0,1744 € 9500 Auf Lager
7.0 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0979 € - 0,1557 € 3000 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,0774 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Schwarz
25.0 mm
0,0727 € - 0,1114 € 60000 Auf Lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,0832 € - 0,1322 € 7500 Auf Lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0929 € - 0,1461 € 9000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0614 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0655 € - 0,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
19.0 mm
0,0957 € - 0,2151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,1239 € - 0,2666 € 2000 Auf Lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1162 € - 0,216 € 5000 Auf Lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
  • von 14
Runde Endkappe 5.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006238

Preisbereich
0,1184 € - 0,0753 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006443

Preisbereich
0,1419 € - 0,0813 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10008713

Preisbereich
0,1732 € - 0,1386 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 3.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006139

Preisbereich
0,1063 € - 0,0677 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 4.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10108680

Preisbereich
0,1461 € - 0,0695 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 63.5 mm 38.0 mm PVC Rot

10009000

Preisbereich
3,5554 € - 3,2282 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 17.4 mm 38.0 mm PVC Rot

10108796

Preisbereich
0,3678 € - 0,1751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    39235
Runde Endkappe 28.6 mm 38.0 mm PVC Rot

10108833

Preisbereich
1,0157 € - 0,474 €

Lagerbestände
34850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 38.1 mm 38.0 mm PVC Rot

10108864

Preisbereich
1,7682 € - 0,842 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 7.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006320

Preisbereich
0,1744 € - 0,0946 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006368

Preisbereich
0,1557 € - 0,0979 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006153

Preisbereich
0,1217 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006184

Preisbereich
0,1114 € - 0,0727 €

Lagerbestände
60000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 4.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006214

Preisbereich
0,1322 € - 0,0832 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 5.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006290

Preisbereich
0,1461 € - 0,0929 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 2.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154618

Preisbereich
0,1262 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006269

Preisbereich
0,1181 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 10.3 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006511

Preisbereich
0,2151 € - 0,0957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 11.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006559

Preisbereich
0,2666 € - 0,1239 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 7/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 12.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006597

Preisbereich
0,216 € - 0,1162 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF