Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3314 € - 0,8225 € | 13800 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3802 € - 0,702 € | 200 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10006924 | 0,1922 € - 0,4308 € | 6500 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,35 € - 0,5965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,6719 € | 7500 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | 7800 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1606 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0637 € - 0,1009 € | 19850 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2238 € - 0,464 € | 1000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6958 € - 1,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,3618 € | 2300 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0316 € - 1,5426 € | 1700 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1091 € - 3,0733 € | 21 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7905 € - 1,5667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 2,9286 € | 1360 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,8225 € | 1000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4232 € - 0,8557 € | 11300 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,561 € - 0,7291 € | 14500 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.