Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1936 € - 0,3529 € 139 Auf Lager
5.9 mm
1/4; M6
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,2094 € - 0,3816 € 3983 Auf Lager
7.7 mm
Schwarz
25.0 mm
0,2367 € - 0,4304 € 381 Auf Lager
11.1 mm
7/16 in; M12
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2568 € - 0,4648 € 2290 Auf Lager
11.9 mm
1/2; M12
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,2223 € - 0,406 € 1750 Auf Lager
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2324 € - 0,4232 € 1062 Auf Lager
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,2266 € - 0,4117 € 48 Auf Lager
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,2395 € - 0,4376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7/16;M12
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,1592 € - 0,2898 € 856 Auf Lager
3.6 mm
Schwarz
13.0 mm
0,1563 € - 0,284 € 1702 Auf Lager
2.8 mm
M3
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,1764 € - 0,3199 € 28 Auf Lager
4.4 mm
3/16; M5
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1908 € - 0,3472 € 8053 Auf Lager
5.9 mm
1/4; M6
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2023 € - 0,3687 € 3522 Auf Lager
7.7 mm
5/16 in; M8
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,218 € - 0,3974 € 195 Auf Lager
7.9 mm
5/16 in; M8
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
4100 Auf Lager
4.4 mm
3/16;M5
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,1865 € - 0,3386 € 1692 Auf Lager
4.8 mm
3/16; M5
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1693 € - 0,307 € 10944 Auf Lager
4.4 mm
3/16; M5
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,1621 € - 0,2955 € 1313 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,1664 € - 0,3012 € 3650 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,3113 € - 0,5667 € 2507 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 5.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353448

Preisbereich
0,3529 € - 0,1936 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4; M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353486

Preisbereich
0,3816 € - 0,2094 €

Lagerbestände
3983 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353547

Preisbereich
0,4304 € - 0,2367 €

Lagerbestände
381 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in; M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 11.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353585

Preisbereich
0,4648 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2; M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353516

Preisbereich
0,406 € - 0,2223 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8; 3/8; M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 9.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353530

Preisbereich
0,4232 € - 0,2324 €

Lagerbestände
1062 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8; 3/8; M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353523

Preisbereich
0,4117 € - 0,2266 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8; 3/8; M10
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 11.1 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353554

Preisbereich
0,4376 € - 0,2395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16;M12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 3.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353349

Preisbereich
0,2898 € - 0,1592 €

Lagerbestände
856 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 2.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353332

Preisbereich
0,284 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1702 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 4.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353394

Preisbereich
0,3199 € - 0,1764 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16; M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353431

Preisbereich
0,3472 € - 0,1908 €

Lagerbestände
8053 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4; M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353462

Preisbereich
0,3687 € - 0,2023 €

Lagerbestände
3522 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in; M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353509

Preisbereich
0,3974 € - 0,218 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in; M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 4.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353387


Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 4.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353424

Preisbereich
0,3386 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1692 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16; M5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 4.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353370

Preisbereich
0,307 € - 0,1693 €

Lagerbestände
10944 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16; M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 3.6 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353356

Preisbereich
0,2955 € - 0,1621 €

Lagerbestände
1313 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353363

Preisbereich
0,3012 € - 0,1664 €

Lagerbestände
3650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353677

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
2507 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz