Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,7848 € - 2,3953 € 5750 Auf Lager
66.0 mm
Schwarz
38.0 mm
3,2426 € - 3,8265 € 820 Auf Lager
76.2 mm
3 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
1,8221 € - 2,8894 € 1800 Auf Lager
53.9 mm
1-3/4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,2382 € - 3,5554 € 1626 Auf Lager
60.3 mm
2-3/8 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,1808 € - 3,7964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
2-1/2 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,7978 € - 4,399 € 4175 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Schwarz
38.0 mm
Ohne Gewinde
2,4678 € - 4,9112 € 14 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Schwarz
50.0 mm
Ohne Gewinde
4,8065 € - 9,3705 € 75 Auf Lager
66.0 mm
2-1/4
Schwarz
25.0 mm
BSP-Gewinde
1,4218 € - 2,2477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
3,5008 € - 7,7435 € 2925 Auf Lager
76.2 mm
4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,1808 € - 3,4047 € 9400 Auf Lager
63.5 mm
2-1/2 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
1,8078 € - 2,8593 € 25 Auf Lager
60.3 mm
2-3/8 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
0,1606 € - 0,2769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rot
13.0 mm
0,1563 € - 0,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Rot
13.0 mm
4,62 € - 4,9413 € 20 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Rot
50.0 mm
Ohne Gewinde
1,7791 € - 2,9467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.9 mm
Rot
38.0 mm
0,1235 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,2238 € - 0,464 € 1000 Auf Lager
17.4 mm
Rot
13.0 mm
0,2683 € - 0,5635 € 400 Auf Lager
19.9 mm
Rot
38.0 mm
0,3644 € - 0,8225 € 1000 Auf Lager
21.4 mm
Rot
25.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 2.626 in 1.496 in PVC Schwarz

10007518

Preisbereich
2,3953 € - 0,7848 €

Lagerbestände
5750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 3.000 in 1.496 in PVC Schwarz

10007549

Preisbereich
3,8265 € - 3,2426 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.122 in 1.968 in PVC Schwarz

10007433

Preisbereich
2,8894 € - 1,8221 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.374 in 1.968 in PVC Schwarz

10007471

Preisbereich
3,5554 € - 2,2382 €

Lagerbestände
1626 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.500 in 1.968 in PVC Schwarz

10007495

Preisbereich
3,7964 € - 2,1808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.748 in 1.496 in PVC Schwarz

10007525

Preisbereich
4,399 € - 2,7978 €

Lagerbestände
4175 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.748 in 1.968 in PVC Schwarz

10007532

Preisbereich
4,9112 € - 2,4678 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 66.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007501

Preisbereich
9,3705 € - 4,8065 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.252 in 1.496 in PVC Schwarz

10007440

Preisbereich
2,2477 € - 1,4218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4 in; M58
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 3.000 in 1.968 in PVC Schwarz

10007556

Preisbereich
7,7435 € - 3,5008 €

Lagerbestände
2925 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.500 in 1.496 in PVC Schwarz

10007488

Preisbereich
3,4047 € - 2,1808 €

Lagerbestände
9400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.374 in 1.496 in PVC Schwarz

10007464

Preisbereich
2,8593 € - 1,8078 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 12.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10008744

Preisbereich
0,2769 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10008737

Preisbereich
0,2913 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 69.8 mm 50.0 mm PVC Rot

10009017

Preisbereich
4,9413 € - 4,62 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 53.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10008973

Preisbereich
2,9467 € - 1,7791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10008690

Preisbereich
0,2142 € - 0,1235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 17.4 mm 13.0 mm PVC Rot

10008799

Preisbereich
0,464 € - 0,2238 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rot

10108802

Preisbereich
0,5635 € - 0,2683 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10008829

Preisbereich
0,8225 € - 0,3644 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000