Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0314 € - 0,0772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1277 € - 0,2954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0447 € - 0,1117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0387 € - 0,0918 € 3000 Auf Lager
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0771 € - 0,1076 € 1363 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0291 € - 0,0291 € 4498 Auf Lager
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0794 € - 0,1109 € 7698 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0905 € - 0,1261 € 2654 Auf Lager
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0916 € - 0,128 € 12425 Auf Lager
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1068 € - 0,2094 € 6819 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0944 € - 0,1318 € 8287 Auf Lager
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1922 € - 0,4475 € 320 Auf Lager
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0436 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1824 € - 0,4212 € 900 Auf Lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0249 € - 0,112 € 3500 Auf Lager
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
0,1152 € - 0,2892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
2
0,2841 € - 0,7196 € 600 Auf Lager
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1607 € - 0,4182 € 35400 Auf Lager
26.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1833 € - 0,1833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
PE
2.0 mm
1.2 mm
1
0,1383 € - 0,2521 € 1926 Auf Lager
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • von 28
Runder Rohreinsatz 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

10079980

Preisbereich
0,0772 € - 0,0314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10080023

Preisbereich
0,2954 € - 0,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Rund Runder Rohreinsatz 19.0 mm 18 Schwarz LDPE - PIR

10092811

Preisbereich
0,1117 € - 0,0447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Runder Rohreinsatz 12.7 mm 18 Schwarz LDPE - PIR

10092897

Preisbereich
0,0918 € - 0,0387 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Maximale Wandstärke
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Runder Rohreinsatz 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Weiß

10183137

Preisbereich
0,1076 € - 0,0771 €

Lagerbestände
1363 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Weiß

10183168

Preisbereich
0,0291 € - 0,0291 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grau

10183144

Preisbereich
0,1109 € - 0,0794 €

Lagerbestände
7698 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grau

10183175

Preisbereich
0,1261 € - 0,0905 €

Lagerbestände
2654 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10183212

Preisbereich
0,128 € - 0,0916 €

Lagerbestände
12425 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Grau

10330722

Preisbereich
0,2094 € - 0,1068 €

Lagerbestände
6819 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Grau

10183205

Preisbereich
0,1318 € - 0,0944 €

Lagerbestände
8287 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10080085

Preisbereich
0,4475 € - 0,1922 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080443

Preisbereich
0,1012 € - 0,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Mittelgrau
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080481

Preisbereich
0,4212 € - 0,1824 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Mittelgrau
Rund Runder Rohreinsatz 19.0 mm 20 Schwarz LDPE - PIR

10092828

Preisbereich
0,112 € - 0,0249 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Runder Rohreinsatz 19.0 mm 16-20 Schwarz LDPE - PIR

10093153

Preisbereich
0,2892 € - 0,1152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Runder Rohreinsatz 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Schwarz

10093269

Preisbereich
0,7196 € - 0,2841 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 26.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Schwarz

10246580

Preisbereich
0,4182 € - 0,1607 €

Lagerbestände
35400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    26.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

10546611

Preisbereich
0,1833 € - 0,1833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Oberfläche
    Glänzend
Runder Rohreinsatz 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Weiß

10183298

Preisbereich
0,2521 € - 0,1383 €

Lagerbestände
1926 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß