Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0346 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1292 € - 0,1301 € 1950 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1225 € - 0,1301 € 1350 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1615 € - 0,1743 € 60 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0739 € - 0,1026 € 4500 Auf Lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0739 € - 0,1026 € 100 Auf Lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1615 € - 0,1743 € 4500 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1185 € - 0,1257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1643 € - 0,1743 € 100 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1392 € - 0,1743 € 600 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0631 € - 0,3856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1923 € - 2,5038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0743 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0784 € - 0,4417 € 93 Auf Lager
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,092 € - 0,1933 € 3944 Auf Lager
15.8 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0492 € - 0,1337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3744 € - 0,7894 € 1520 Auf Lager
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
0,1643 € - 0,4212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,1937 € - 2,5068 € 125 Auf Lager
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0697 € - 0,1026 € 9250 Auf Lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • von 28
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grün

10081525

Preisbereich
0,1278 € - 0,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grün
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081563

Preisbereich
0,1301 € - 0,1292 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Rot
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grün

10081570

Preisbereich
0,1301 € - 0,1225 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grün
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Red PE

10081617

Preisbereich
0,1743 € - 0,1615 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Rot
Runder Rohreinsatz 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Gelb

10081129

Preisbereich
0,1026 € - 0,0739 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Gelb
Runder Rohreinsatz 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Braun

10081167

Preisbereich
0,1026 € - 0,0739 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Braun
Runder Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gelb

10081600

Preisbereich
0,1743 € - 0,1615 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Gelb
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Gelb

10081679

Preisbereich
0,1257 € - 0,1185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Gelb
Runder Rohreinsatz 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gelb

10081204

Preisbereich
0,1743 € - 0,1643 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Gelb
Runder Rohreinsatz 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Braun

10081242

Preisbereich
0,1743 € - 0,1392 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Braun
Runder Rohreinsatz 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121757

Preisbereich
0,3856 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121764

Preisbereich
2,5038 € - 1,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081518

Preisbereich
0,1278 € - 0,0743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Rot
Runder Rohreinsatz 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10080832

Preisbereich
0,4417 € - 0,0784 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10075180

Preisbereich
0,1933 € - 0,092 €

Lagerbestände
3944 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grau

10080801

Preisbereich
0,1337 € - 0,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Gelb

10120682

Preisbereich
0,7894 € - 0,3744 €

Lagerbestände
1520 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Gelb
Runder Rohreinsatz Mittelgrau LDPE - PIR

10080498

Preisbereich
0,4212 € - 0,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Mittelgrau
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121627

Preisbereich
2,5068 € - 1,1937 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grün

10081143

Preisbereich
0,1026 € - 0,0697 €

Lagerbestände
9250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grün