Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,1334 € - 0,247 € 6000 Auf Lager
38.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
2
0,0517 € - 0,139 € 5700 Auf Lager
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
3
0,3457 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.5 mm
17.5 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,087 € - 0,1786 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
8.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,8278 € - 1,8439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1506 € - 0,3886 € 200 Auf Lager
40.0 mm
13.3 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,1818 € - 0,3368 € 9150 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
2
0,9681 € - 1,7133 € 1800 Auf Lager
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,152 € - 0,2594 € 900 Auf Lager
30.8 mm
19.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,1807 € - 0,2946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
18.5 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0456 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
6.8 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
10377215 0,0685 € - 0,1621 € 9200 Auf Lager
22.0 mm
9.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,1588 € - 0,2925 € 135 Auf Lager
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
2,5826 € - 5,2656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
1,0158 € - 1,7174 € 540 Auf Lager
71.0 mm
19.1 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2525 € - 0,5664 € 150 Auf Lager
48.7 mm
18.2 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,1245 € - 0,2919 € 2000 Auf Lager
32.0 mm
10.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,108 € - 0,2431 € 4500 Auf Lager
30.0 mm
9.9 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,0922 € - 0,3886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
17.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,4749 € - 0,6809 € 150 Auf Lager
60.0 mm
11.7 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
2
  • von 28
Runder Rohreinsatz 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Schwarz

10215067

Preisbereich
0,247 € - 0,1334 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter - Standard 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Schwarz

10341223

Preisbereich
0,139 € - 0,0517 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 50.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Schwarz

10377352

Preisbereich
0,5513 € - 0,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377222

Preisbereich
0,1786 € - 0,087 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 81.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Schwarz

10377390

Preisbereich
1,8439 € - 0,8278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    81.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 40.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377260

Preisbereich
0,3886 € - 0,1506 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10211335

Preisbereich
0,3368 € - 0,1818 €

Lagerbestände
9150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter - Standard 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Schwarz

10183694

Preisbereich
1,7133 € - 0,9681 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 30.8 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Schwarz

10377291

Preisbereich
0,2594 € - 0,152 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 33.0 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Schwarz

10377307

Preisbereich
0,2946 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    33.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 14.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Schwarz

10377185

Preisbereich
0,0843 € - 0,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    6.8 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 22.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377215

Preisbereich
0,1621 € - 0,0685 €

Lagerbestände
9200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Schwarz

10183366

Preisbereich
0,2925 € - 0,1588 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 100 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Schwarz

10330869

Preisbereich
5,2656 € - 2,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 71.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Schwarz

10377383

Preisbereich
1,7174 € - 1,0158 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    71.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 48.7 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Schwarz

10377345

Preisbereich
0,5664 € - 0,2525 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    48.7 mm
  • H
    18.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 32.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377253

Preisbereich
0,2919 € - 0,1245 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377246

Preisbereich
0,2431 € - 0,108 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 40.5 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377321

Preisbereich
0,3886 € - 0,0922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 60.0 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Schwarz

10377284

Preisbereich
0,6809 € - 0,4749 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz