Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0539 € - 0,1603 € 2250 Auf Lager
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0555 € - 0,1247 € 186 Auf Lager
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,383 € - 0,8044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0371 € - 0,1214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3176 € - 0,3656 € 100 Auf Lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3176 € - 0,3217 € 1000 Auf Lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1288 € - 0,1747 € 6900 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2094 € - 0,6206 € 400 Auf Lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0422 € - 0,1544 € 490 Auf Lager
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,078 € - 0,231 € 2700 Auf Lager
27.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3127 € - 0,9219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1063 € - 0,2226 € 1350 Auf Lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5423 € - 1,4281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0396 € - 0,1524 € 750 Auf Lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1386 € - 0,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,8525 € - 1,2286 € 725 Auf Lager
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,5093 € - 1,3347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,439 € - 0,9219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3515 € - 0,7382 € 1200 Auf Lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0958 € - 0,1622 € 1500 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • von 28
Runder Rohreinsatz 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

10079843

Preisbereich
0,1603 € - 0,0539 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Preisbereich
0,1247 € - 0,0555 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Preisbereich
0,8044 € - 0,383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Preisbereich
0,1214 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Preisbereich
0,3656 € - 0,3176 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Preisbereich
0,3217 € - 0,3176 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Preisbereich
0,1747 € - 0,1288 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121313

Preisbereich
0,6206 € - 0,2094 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

10079836

Preisbereich
0,1544 € - 0,0422 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076941

Preisbereich
0,231 € - 0,078 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    27.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121320

Preisbereich
0,9219 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

10079850

Preisbereich
0,2226 € - 0,1063 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121597

Preisbereich
1,4281 € - 0,5423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080313

Preisbereich
0,1524 € - 0,0396 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121306

Preisbereich
0,4097 € - 0,1386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076996

Preisbereich
1,2286 € - 0,8525 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121603

Preisbereich
1,3347 € - 0,5093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121580

Preisbereich
0,9219 € - 0,439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121573

Preisbereich
0,7382 € - 0,3515 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Preisbereich
0,1622 € - 0,0958 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau