Menü Suche

Runder Rohreinsatz 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Weiß

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10246597

Hersteller-Artikelnummer:

460687

184 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
8 - 79 9,0202 €
80 + 5,568 €
Verpackungseinheit (VPE): 80

Bestelleinheit: VPE 8

Gesamtpreis:

72,16 €

8 x 9,0202 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 100.0 mm
H 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale Wandstärke 4.5 mm
Farbe Weiß
Oberfläche Matt
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns