Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
198 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe h Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,2407 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,0687 € - 0,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0727 € - 0,0808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,1467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,097 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,0862 € - 0,0958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,132 € - 0,1467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1265 € - 0,1405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,3149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,0862 € - 0,0958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1265 € - 0,1405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0397 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0628 € - 0,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0664 € - 0,0737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,2889 € - 0,321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Weiß
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
  • von 10
Runder Rohreinsatz 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Weiß LDPE

20776541

Preisbereich
0,2675 € - 0,2407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 38.0 mm 1.0 mm- 3.5 mm Grau LDPE

20775643

Preisbereich
0,0764 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Weiß LDPE

20775735

Preisbereich
0,0808 € - 0,0727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 45.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Weiß LDPE

20775988

Preisbereich
0,1467 € - 0,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Weiß LDPE

20776046

Preisbereich
0,1078 € - 0,097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Runder Rohreinsatz 43.0 mm 2.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

20775940

Preisbereich
0,0958 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 45.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grau LDPE

20775971

Preisbereich
0,1467 € - 0,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Grau LDPE

20776114

Preisbereich
0,1033 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.6 mm
Runder Rohreinsatz 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Weiß LDPE

20776176

Preisbereich
0,1405 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grau LDPE

20776367

Preisbereich
0,1678 € - 0,151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Grau LDPE

20776497

Preisbereich
0,198 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Weiß LDPE

20776374

Preisbereich
0,1678 € - 0,151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Runder Rohreinsatz 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Grau LDPE

20776589

Preisbereich
0,3149 € - 0,2834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Runder Rohreinsatz 43.0 mm 2.0 mm- 2.5 mm Weiß LDPE

20775957

Preisbereich
0,0958 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Weiß LDPE

20776152

Preisbereich
0,1209 € - 0,1088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Grau LDPE

20776169

Preisbereich
0,1405 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 30.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Weiß LDPE

20775353

Preisbereich
0,0441 € - 0,0397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 32.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Weiß LDPE

20775407

Preisbereich
0,0698 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Runder Rohreinsatz 34.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grau LDPE

20775513

Preisbereich
0,0737 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Weiß LDPE

20776701

Preisbereich
0,321 € - 0,2889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm