Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
70 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h h1 Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,2889 € - 0,321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
0,7271 € - 1,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 1500 Auf Lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0923 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,2148 € - 0,2387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,253 € - 0,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753764

Preisbereich
0,321 € - 0,2889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 95.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753818

Preisbereich
1,131 € - 0,7271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 18.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753351

Preisbereich
0,0434 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 101.6 mm Schwarz LDPE - PCR

20753146

Preisbereich
1,0498 € - 0,9448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753429

Preisbereich
0,0502 € - 0,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 102.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753153

Preisbereich
1,4712 € - 0,9458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753368

Preisbereich
0,0437 € - 0,0281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 140.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753283

Preisbereich
1,2821 € - 1,1538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753504

Preisbereich
0,0978 € - 0,0629 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 21.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753399

Preisbereich
0,0806 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 193.7 mm Schwarz LDPE - PCR

20753375

Preisbereich
3,6168 € - 3,2551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 28.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753443

Preisbereich
0,0647 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 32.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753474

Preisbereich
0,0908 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753528

Preisbereich
0,0749 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 48.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753597

Preisbereich
0,1033 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Runder Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753580

Preisbereich
0,1436 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753634

Preisbereich
0,1297 € - 0,1167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 65.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753702

Preisbereich
0,2387 € - 0,2148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Runder Rohreinsatz 75.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753726

Preisbereich
0,2812 € - 0,253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 88.9 mm Schwarz LDPE - PCR

20753788

Preisbereich
0,4348 € - 0,3913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000