Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
70 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h h1 Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,9448 € - 1,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,023 € - 0,0256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,4001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0819 € - 0,091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 101.6 mm Schwarz LDPE - PCR

20753146

Preisbereich
1,0498 € - 0,9448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 105.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753160

Preisbereich
1,0521 € - 0,9468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 102.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753153

Preisbereich
1,4712 € - 0,9458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 127.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753238

Preisbereich
1,1225 € - 1,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 160.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753320

Preisbereich
1,5295 € - 1,3765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753382

Preisbereich
0,0256 € - 0,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 27.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753436

Preisbereich
0,4001 € - 0,2572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 38.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753511

Preisbereich
0,0705 € - 0,0634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 42.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753535

Preisbereich
0,091 € - 0,0819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 42.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753542

Preisbereich
0,0934 € - 0,084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 108.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753177

Preisbereich
1,0532 € - 0,9478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 130.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753252

Preisbereich
1,1757 € - 1,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 14.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753276

Preisbereich
0,0314 € - 0,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 177.8 mm Schwarz LDPE - PCR

20753344

Preisbereich
2,6767 € - 2,409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753139

Preisbereich
1,0487 € - 0,9438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 10.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753122

Preisbereich
0,0286 € - 0,0183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 21.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753399

Preisbereich
0,0806 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 193.7 mm Schwarz LDPE - PCR

20753375

Preisbereich
3,6168 € - 3,2551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 28.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753443

Preisbereich
0,0647 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753290

Preisbereich
0,0319 € - 0,0205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm