Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1082 € - 0,1149 € 2000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1469 € - 0,1469 € 2075 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1201 € - 0,1201 € 2029 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1249 € - 0,1249 € 271 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,3027 € - 0,3027 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,0914 € - 0,0914 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,2302 € - 0,2302 € 1808 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1515 € - 0,1577 € 2430 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,0968 € - 0,1029 € 3869 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1829 € - 0,1829 € 4000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,1987 € - 0,2065 € 1000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1537 € - 0,1608 € 8000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,462 € - 0,4809 € 1399 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,1357 € - 0,1357 € 2220 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,3232 € - 0,3358 € 361 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1072 € - 0,114 € 4646 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,1022 € - 0,1086 € 2000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1782 € - 0,1782 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,0298 € - 0,0536 € 5000 Auf Lager
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0471 € - 0,0647 € 2000 Auf Lager
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
  • von 6
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Preisbereich
0,1149 € - 0,1082 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028506

Preisbereich
0,1469 € - 0,1469 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Preisbereich
0,1201 € - 0,1201 €

Lagerbestände
2029 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Preisbereich
0,1249 € - 0,1249 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028438

Preisbereich
0,3027 € - 0,3027 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Preisbereich
0,0914 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Preisbereich
0,2302 € - 0,2302 €

Lagerbestände
1808 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Preisbereich
0,1577 € - 0,1515 €

Lagerbestände
2430 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Preisbereich
0,1029 € - 0,0968 €

Lagerbestände
3869 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Preisbereich
0,1829 € - 0,1829 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028407

Preisbereich
0,2065 € - 0,1987 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028360

Preisbereich
0,1608 € - 0,1537 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028339

Preisbereich
0,4809 € - 0,462 €

Lagerbestände
1399 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Preisbereich
0,1357 € - 0,1357 €

Lagerbestände
2220 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Preisbereich
0,3358 € - 0,3232 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Preisbereich
0,114 € - 0,1072 €

Lagerbestände
4646 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Preisbereich
0,1086 € - 0,1022 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Preisbereich
0,1782 € - 0,1782 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Preisbereich
0,0536 € - 0,0298 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029282

Preisbereich
0,0647 € - 0,0471 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau