Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1041 € - 0,1107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1815 € - 0,1815 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1383 € - 0,1383 € 4220 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,2618 € - 0,2727 € 1000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1235 € - 0,1287 € 2040 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1407 € 1000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0644 € - 0,0644 € 2021 Auf Lager
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,1092 € - 0,1161 € 3646 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0632 € - 0,0632 € 3000 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0348 € - 0,0479 € 17660 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,048 € - 0,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0315 € - 0,0565 € 6530 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,031 € - 0,0424 € 2950 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0525 € - 0,0718 € 6000 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,031 € - 0,0424 € 13325 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0588 € - 0,0588 € 2250 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0598 € - 0,0598 € 1994 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0928 € - 0,0988 € 7829 Auf Lager
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0701 € - 0,0962 € 14000 Auf Lager
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0525 € - 0,0718 € 2700 Auf Lager
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
  • von 6
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Preisbereich
0,1107 € - 0,1041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Preisbereich
0,1815 € - 0,1815 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Preisbereich
0,1383 € - 0,1383 €

Lagerbestände
4220 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813

Preisbereich
0,2727 € - 0,2618 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Preisbereich
0,1287 € - 0,1235 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Preisbereich
0,1407 € - 0,1407 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Preisbereich
0,0644 € - 0,0644 €

Lagerbestände
2021 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Preisbereich
0,1161 € - 0,1092 €

Lagerbestände
3646 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Preisbereich
0,0632 € - 0,0632 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Preisbereich
0,0479 € - 0,0348 €

Lagerbestände
17660 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029183

Preisbereich
0,066 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Preisbereich
0,0565 € - 0,0315 €

Lagerbestände
6530 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Preisbereich
0,0424 € - 0,031 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Preisbereich
0,0718 € - 0,0525 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Preisbereich
0,0424 € - 0,031 €

Lagerbestände
13325 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Preisbereich
0,0588 € - 0,0588 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Preisbereich
0,0598 € - 0,0598 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Preisbereich
0,0988 € - 0,0928 €

Lagerbestände
7829 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Preisbereich
0,0962 € - 0,0701 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Preisbereich
0,0718 € - 0,0525 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau