Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an PS-Abstandhaltern (Polystyren) ist in Weiß oder Schwarz und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bieten eine gute thermische und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0298 € - 0,0298 € | 468 Auf Lager |
|
|
|
||
| 1,2181 € - 1,2181 € | 1500 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,042 € | 6984 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,0408 € - 0,0543 € | 363 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,042 € | 3101 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0537 € - 0,0805 € | 42834 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,0537 € - 0,0805 € | 10883 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,0927 € - 0,1491 € | 2021 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,087 € - 0,1215 € | 40350 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,1416 € | 350 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1087 € | 36157 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1123 € | 838 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1307 € | 32798 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1123 € | 55579 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1179 € | 169590 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0506 € | 70 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0506 € | 392 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0532 € | 1044 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm