Unser Sortiment an PS-Abstandhaltern (Polystyren) ist in Weiß oder Schwarz und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bieten eine gute thermische und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0556 € - 0,0556 € | 4518 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0506 € | 3222 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0586 € | 377 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0586 € | 1000 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0682 € | 1490 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0744 € - 0,0914 € | 166 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1198 € | 1498 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,1368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0614 € - 0,072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0532 € | 4687 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10167212 | 0,0332 € - 0,0394 € | 3500 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,043 € - 0,0506 € | 1996 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,042 € | 2713 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.